Publicar produtos
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
Tempo Towel rail
    Roca

    Tempo Towel rail

    Traduzido por Google,
    Toalheiro. Uma coleção completa de acessórios com design minimalista. Ideal para banheiros urbanos, elegantes e modernos. Os acabamentos se destacam pela longa durabilidade, graças às suas excelentes propriedades anticorrosivas e resistência. Os acessórios de parede podem ser facilmente fixados com parafusos. Um kit de instalação está incluído com os produtos.
    Especificação
    • Compatible with:
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817030XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosTempo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
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
    Produtos parecidos