Publicar produtos
Tempo Double towel rail
Tempo Double towel rail
Tempo Double towel rail
Tempo Double towel rail
Tempo Double towel rail
Tempo Double towel rail
Tempo Double towel rail
    Roca

    Tempo Double towel rail

    Traduzido por Google,
    Toalheiro duplo. Uma coleção completa de acessórios com design minimalista. Ideal para espaços de banheiro urbanos, elegantes e modernos. Os acabamentos se destacam por terem uma longa durabilidade graças às suas excelentes propriedades anticorrosivas e resistência. Os acessórios de parede podem ser facilmente fixados com parafusos. Um kit de instalação está incluído com os produtos.
    Especificação
    • Compatible with:
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817031XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosTempo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos