Publicar produtos
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer

    Traduzido por Google,
    Unidade auxiliar com uma gaveta. Para ser combinada com uma estrutura metálica de chão. Um único conceito para mil soluções. Um único conceito para atender a qualquer necessidade. A gama mais versátil e global.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817087XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosMeridian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)514
    • Profundidade (mm)424
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework