Publicar produtos
Superinox Robe hook
Roca

Superinox Robe hook

Traduzido por Google,
Gancho de roupão. Uma vasta gama que define e ajusta ao máximo todos os elementos que influenciam a criação dos ambientes de banho. Este conceito é funcional e adapta-se facilmente a qualquer espaço.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817300002
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSuperinox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)23
  • Largura (mm)40
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos