Publicar produtos
Public Wall-mounted gel dispenser
Public Wall-mounted gel dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted gel dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de gel de parede. Concebidos para serem utilizados em zonas de grande circulação como hospitais, centros comerciais, hotéis ou centros académicos, a gama de acessórios da Roca para espaços públicos combina resistência, segurança e funcionalidade numa vasta gama de propostas. Especificamente concebidos para uma utilização intensiva, todos os produtos da coleção Public são fabricados com materiais de elevada durabilidade, concebidos para facilitar o trabalho do pessoal de manutenção e limpeza.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8174020xx
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPublic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)111
    • Profundidade (mm)100
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers