Publicar produtos
Public Wall-mounted gel dispenser
Roca

Public Wall-mounted gel dispenser

Traduzido por Google,
Dispensador de gel de parede. Concebidos para serem utilizados em zonas de grande circulação como hospitais, centros comerciais, hotéis ou centros académicos, a gama de acessórios da Roca para espaços públicos combina resistência, segurança e funcionalidade numa vasta gama de propostas. Especificamente concebidos para uma utilização intensiva, todos os produtos da coleção Public são fabricados com materiais de elevada durabilidade, concebidos para facilitar o trabalho do pessoal de manutenção e limpeza.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8174040xx
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPublic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)113
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers