Publicar produtos
Public Wall-mounted paper dispenser
Public Wall-mounted paper dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted paper dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel de parede. Projetado para uso em áreas de grande circulação, como hospitais, centros comerciais, hotéis ou centros acadêmicos, a linha de acessórios para espaços públicos da Roca combina resistência, segurança e funcionalidade em uma ampla gama de opções. Concebidos especificamente para uso intensivo, todos os produtos da coleção Public são fabricados com materiais de alta durabilidade, projetados para facilitar o trabalho das equipes de manutenção e limpeza.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8174080xx
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPublic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)115
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 29
    • Título OmniclassToilet Accessories Dispensers