Publicar produtos
PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter
Roca

PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Secador de mãos com sensor e filtro antibacteriano HEPA
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817419001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPublic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)685
  • Largura (mm)218
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniclassHand Dryers
  • Código CSI UniFormat IIE1090
  • Título CSI UniFormat IIOther Equipment