Publicar produtos
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
    Roca

    BAIA - Hanger Greige

    Traduzido por Google,
    A atenção aos detalhes está presente neste cabide de parede, combinando perfeitamente com o visual da coleção Baia. Suas pequenas dimensões proporcionam uma solução funcional com um visual marcante. Disponível em três acabamentos: Greige, uma combinação de cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. O acabamento em aço escovado proporciona um toque discreto e sofisticado com um toque de elegância. O acabamento cromado realça o visual fresco e clássico de qualquer espaço de banho e cada peça foi tratada com o exclusivo revestimento Evershine® da Roca para garantir um brilho permanente. Os acabamentos Greige e Brushed Steel foram trabalhados artesanalmente para dar à peça um visual único e adicionar um toque discreto e contemporâneo ao banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8174900xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)23
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks