Publicar produtos
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
    Roca

    BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame

    Traduzido por Google,
    A atenção aos detalhes está presente em cada elemento desta coleção. O porta-rolos com tampa arredondada e suporte marcante tem um toque moderno e apresenta uma combinação de diferentes acabamentos escovados e brilhantes que criam uma peça com visual único. Greige, uma combinação de cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. A base ondulada e o suporte em Shiny Greige realçam a beleza desta peça. O acabamento em aço escovado proporciona um toque discreto e sofisticado com um toque de elegância. A base ondulada e o suporte em cromado conferem um toque clássico e elegante a qualquer espaço. Os acabamentos Greige e Brushed Steel foram trabalhados artesanalmente para dar à peça um visual único e adicionar um toque discreto e contemporâneo ao banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8174910xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71
    • Largura (mm)133
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers