Publicar produtos
BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump
BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump
    Roca

    BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump

    Traduzido por Google,
    A atenção aos detalhes está presente neste dispensador redondo de sabonete ou loção corporal, combinando perfeitamente com o visual da coleção Baia. O dispensador de sabonete ou loção para o corpo, cuja estrutura foi feita à mão em uma peça metálica sem costura com um elegante anel metálico inserido e uma tampa superior em acabamento brilhante, pode ser combinado com todos os outros elementos da coleção com ou sem bandeja. A combinação de acabamentos metálicos escovados e brilhantes cria um visual lúdico de tonalidades e brilho nesta peça. Greige, uma combinação de cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. Esta peça inclui toques de Shiny Greige. O acabamento em aço escovado proporciona um toque discreto e sofisticado com um toque de elegância. Inclui nuances em Chrome que dão um toque clássico e elegante a qualquer espaço. Os acabamentos Greige e Brushed Steel foram trabalhados artesanalmente para dar à peça um visual único e adicionar um toque discreto e contemporâneo ao banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8174940xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)173
    • Largura (mm)90
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers