Publicar produtos
BAIA - Floor standing toilet brush Greige + Greige shiny handle, cover & Ring
BAIA - Floor standing toilet brush Greige + Greige shiny handle, cover & Ring
    Roca

    BAIA - Floor standing toilet brush Greige + Greige shiny handle, cover & Ring

    Traduzido por Google,
    A atenção aos detalhes está presente em cada elemento desta coleção. O discreto porta-escovas de chão com um visual clássico destaca-se por uma combinação de diferentes acabamentos metálicos escovados e brilhantes que o tornam uma peça única. Uma inserção inferior elegante e a tampa com alça em acabamento brilhante dão o toque perfeito. Greige, uma combinação de cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. Inclui uma inserção na base e tampa em Shiny Greige que criam uma peça com um visual único e marcante. O acabamento em aço escovado proporciona um toque discreto e sofisticado com um toque de elegância. Inclui uma inserção em cromado na base e na tampa que confere um toque clássico e elegante a qualquer espaço. Os acabamentos Greige e Brushed Steel foram trabalhados artesanalmente para dar à peça um visual único e adicionar um toque discreto e contemporâneo ao banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8174950xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)426
    • Largura (mm)90
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties