Publicar produtos
BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring
BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring
    Roca

    BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring

    Traduzido por Google,
    A atenção aos detalhes está presente neste porta-caixas de papel de seda de formato suave, combinando perfeitamente com o visual da coleção Baia. A estrutura deste porta-caixa de papel de seda foi feita à mão em uma peça de metal escovado sem costura, enquanto sua inserção inferior e tampa têm um acabamento brilhante. A tampa elegante pode ser facilmente removida. Esta peça pode ser combinada com todos os outros elementos da coleção com ou sem bandeja. A combinação de acabamentos metálicos escovados e brilhantes oferece um efeito único. Greige, uma combinação de cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. Inclui nuances em Shiny Greige que criam uma peça com um visual único e marcante. O acabamento em aço escovado proporciona um toque discreto e sofisticado com um toque de elegância e inclui nuances em cromado que conferem elegância e um visual clássico a qualquer espaço. Os acabamentos Greige e Brushed Steel foram trabalhados artesanalmente para dar à peça um visual único e adicionar um toque discreto e contemporâneo ao banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8174960xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)137
    • Largura (mm)130
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties