Publicar produtos
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
    Roca

    BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover

    4.9 de 5 estrelas4.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A atenção aos detalhes está presente nesta lixeira de formato arredondado, combinando perfeitamente com a estética da coleção Baia. A lixeira, cuja estrutura é feita de uma única peça de metal (sem juntas visíveis) com duas elegantes inserções de metal com acabamento brilhante. A mistura de ambos os acabamentos metálicos em escovado e brilhante oferece um efeito único. A tampa de balanço elegante oferece uma aparência discreta. O Greige, equilíbrio entre cinza e bege, é um leitmotiv nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos como o tom ideal no design de interiores. Inclui duas inserções de Greige brilhante, oferecendo uma aparência divertida de tons e brilho, tornando uma peça atraente. O acabamento em aço escovado adiciona uma sensação discreta e sofisticada em um toque elegante. Inclui duas inserções em Chrome adiciona um toque a um tom clássico e é altura de elegância em qualquer espaço. Os acabamentos Greige e Brushed Steel foram feitos à mão para melhorar o melhor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8175010xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)268
    • Largura (mm)211
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Produtos parecidos