Publicar produtos
Hotels Tumbler
Hotels Tumbler
Hotels Tumbler
    Roca

    Hotels Tumbler

    Traduzido por Google,
    Copo. Uma aliança entre simplicidade, estilo e funcionalidade. Esta coleção foi projetada para se adaptar a qualquer espaço e exigência. Inspirado nas formas minimalistas, caracteriza-se pela sua grande versatilidade. É uma solução pensada tanto para pequenos como para grandes projetos de design, sejam públicos ou privados.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817594XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHotels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)121
    • Largura (mm)74
    • Profundidade (mm)74
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_92
    • Uniclass 2015 DescriçãoTumbler holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties