Publicar produtos
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Traduzido por Google,
Gancho (Pode ser instalado com parafuso ou adesivo) Linhas elegantes e acabamento cromado para uma coleção de acessórios de banheiro que dão charme adicional a qualquer espaço de banheiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817660001
  • Familia de productoRecord
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)57
  • Largura (mm)55
  • Profundidade (mm)44
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings