Publicar produtos
RECORD Towel ring (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Towel ring (Can be installed with screws or adhesive)

Traduzido por Google,
Anel de toalha (Pode ser instalado com parafusos ou adesivo) Linhas elegantes e acabamento cromado para uma coleção de acessórios de banheiro que dão charme adicional a qualquer espaço de banheiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817662001
  • Familia de productoRecord
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)157
  • Largura (mm)232
  • Profundidade (mm)69
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos