Publicar produtos
RECORD Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Traduzido por Google,
Porta-escovas de parede (Pode ser instalado com parafusos ou adesivos) Linhas elegantes e acabamento cromado para uma coleção de acessórios de banheiro que dão charme adicional a qualquer espaço de banheiro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única817667001
  • Familia de productoRecord
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)95
  • Profundidade (mm)122
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos