Publicar produtos
ONA Over countertop soap dispenser
ONA Over countertop soap dispenser
ONA Over countertop soap dispenser
    Roca

    ONA Over countertop soap dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão de bancada. Estilo de vida mediterrâneo. A suavidade de seus cantos arredondados reflete as ondas suaves do oceano, e o design orgânico de sua cerâmica toca sua pele tão levemente quanto uma brisa de verão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817673xx0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)69
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Produtos parecidos