Publicar produtos
Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)
Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)

    Traduzido por Google,
    Toalheiro (instalação com parafusos ou adesivo). Linhas que brincam com delicadeza e materiais que proporcionam alto grau de firmeza interagem nesta coleção contemporânea.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817726xx0
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)32
    • Profundidade (mm)608
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
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
    Produtos parecidos