Publicar produtos
Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)
Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)

    Traduzido por Google,
    Porta-rolos com tampa (instalação com parafusos ou adesivo). Linhas que brincam com delicadeza e materiais que proporcionam alto grau de firmeza interagem nesta coleção contemporânea.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817731xx0
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)79
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
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
    Produtos parecidos