Publicar produtos
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted soap dispenser (installation with screws or adhesive)

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão de parede (instalação com parafusos ou adesivo). Linhas que brincam com a delicadeza e materiais que proporcionam alto grau de firmeza interagem nesta coleção contemporânea.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817736xx0
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)172
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)82
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
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
    Produtos parecidos