Publicar produtos
Rondo. Floorstanding toilet brush holder
Rondo. Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Rondo. Floorstanding toilet brush holder

    Traduzido por Google,
    Suporte para escova de vaso sanitário de chão. Rondo é uma coleção leve e urbana que pode ser facilmente combinada com elementos de outras coleções.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única8177920XX
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosRondo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)359
    • Largura (mm)102
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties