Publicar produtos
Allegro Countertop soap dispenser
Allegro Countertop soap dispenser
    Roca

    Allegro Countertop soap dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão de bancada. Descubra esta nova coleção jovem de acessórios, incluindo dispensadores de sabão e copos, toalheiros e ganchos, e porta-escovas e rolos de papel higiênico em elegantes acabamentos em branco fosco e preto fosco. Acessórios contemporâneos para adicionar estilo a qualquer banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única817863XX0
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosAllegro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)194
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)81
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
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
    Produtos parecidos