Publicar produtos
PUBLIC 850ml Soap or gel dispenser with sensor
Roca

PUBLIC 850ml Soap or gel dispenser with sensor

Traduzido por Google,
Dispensador de sabonete ou gel com sensor (850ml)
Especificação
  • Compatible with: 818015000 Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Especificações técnicas
  • Ref.ª única818012009
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPublic
  • Data de publicação2021-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)260
  • Largura (mm)110
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos