Publicar produtos
PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)
Roca

PUBLIC Tissues dispenser with sensor (plastic)

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Dispensador de lenços com sensor Material: Plástico
Especificações técnicas
  • Ref.ª única818018009
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPublic
  • Data de publicação2021-02-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)227
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 31
  • Título OmniclassToilet Tissue Dispensers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings