Publicar produtos
Public Hand dryer with sensor
Roca

Public Hand dryer with sensor

Traduzido por Google,
Secador de mãos com sensor. Concebida para ser utilizada em áreas de grande trânsito como hospitais, centros comerciais, hotéis ou centros académicos, a gama de acessórios para espaços públicos da Roca combina resistência, segurança e funcionalidade num vasto leque de propostas. Concebidos especificamente para um uso intensivo, todos os produtos da coleção Public são fabricados com materiais de alta durabilidade, projetados para facilitar o trabalho do pessoal de manutenção e limpeza.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única818021001
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosPublic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)260
  • Largura (mm)152
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniclassHand Dryers
  • Código CSI UniFormat IIE1090
  • Título CSI UniFormat IIOther Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia