Publicar produtos
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Unik (unidade de base e pia de lavanderia). Uma proposta que se mantém fiel à essência de um passado não muito distante. Esta coleção é a recuperação de uma peça sólida, cheia de personalidade e imbuída de estilo, versatilidade e conforto. Redefine o clássico para dar-lhe um ar intemporal e à prova de moda, porque se for prático estará sempre por perto.
Especificação
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Especificações técnicas
  • Ref.ª única851028xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosHenares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)847
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings