Publicar produtos
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (unidade base com duas gavetas e lavatório)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851369xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosCarmen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)875
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos