Publicar produtos
CARMEN Unik (base unit with shelf and basin)
Roca

CARMEN Unik (base unit with shelf and basin)

Traduzido por Google,
Unik (unidade base com prateleira e bacia)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única851370425
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosCarmen
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)865
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos