Publicar produtos
BEYOND Base unit for two over countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two over countertop basins

Traduzido por Google,

Unidade base para duas bacias sobre a bancada.
1600 mm
Cores e acabamentos: Branco brilhante e carvalho City

Especificação
  • Compatible With:
    3270B9..0 Over countertop FINECERAMIC® basin

Especificações técnicas
  • Ref.ª única851406xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)525
  • Largura (mm)505
  • Profundidade (mm)1600
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
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
Produtos parecidos