Publicar produtos
BEYOND Base unit for in countertop basin on the left
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the left

Traduzido por Google,

Unidade de base para lavatório de bancada à esquerda
1200mm
Cores e acabamentos: Branco brilhante e carvalho City

Especificação
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Especificações técnicas
  • Ref.ª única851412xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)525
  • Largura (mm)505
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
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
Produtos parecidos