Publicar produtos
BEYOND Base unit for two in countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two in countertop basins

Traduzido por Google,

Unidade de base para dois em bacias de bancada
1600 mm
Cores e acabamentos: Branco brilhante e carvalho City

Especificação
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Especificações técnicas
  • Ref.ª única851419xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosBeyond
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)525
  • Largura (mm)505
  • Profundidade (mm)1600
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
  • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
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
Produtos parecidos