Publicar produtos
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (unidade baixa compacta com três gavetas e bacia). A coleção Gap oferece uma ampla gama de opções de design moderno, incluindo vasos sanitários, lavatórios e móveis de banheiro para otimizar qualquer espaço. A extensa gama de móveis também inclui soluções perfeitas para banheiros compactos, bem como unidades de base para lavatórios de bancada.
    Especificação
    • Compatible with: A3270M1000 Wall-hung or vanity vitreous china basin. Optional products: A816820409 Organizing box A816827339 Set of two optional legs - Aluminium finish. A816827458 Set of two optional legs - Nickel finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851498xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosThe Gap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)759
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)605
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos