Publicar produtos
The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins
The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins
The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins
The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins
The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins
The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins
The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins
The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins
The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins
The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins
    Roca

    The Gap Base unit with four drawers for two over countertop basins

    Traduzido por Google,
    Móvel baixo com quatro gavetas para dois lavatórios de bancada. Desenhada por Antonio Bullo, esta coleção oferece um estilo compacto e funcional. A sua vasta gama permite optimizar qualquer espaço de banho. As suas linhas modernas e elegantes fazem dele uma escolha inteligente.
    Especificação
    • Compatible products: 327500..0 SOFT - Over countertop FINECERAMIC® basin 327520..0 ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin 327530..0 SQUARE - Over countertop FINECERAMIC® basin 327502..0 SOFT - Over countertop FINECERAMIC® basin 327523..0 ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin 327532..0 SQUARE - Over countertop FINECERAMIC® basin 3270MM..0 SQUARE - Over countertop vitreous china basin with taphole 3270MK..0 ROUND - Over countertop vitreous china basin with taphole 3270ML..0 SQUARE - Over countertop vitreous china basin 3270MJ..0 ROUND - Over countertop vitreous china basin 327876..0 Over countertop vitreous china basin 32711G..0 Over countertop vitreous china basin Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816829339 Optional leg set (x2) 816829458 Optional leg set (x2)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851506XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosThe Gap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)537
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Produtos parecidos