Publicar produtos
THE GAP 805 Pack (compact base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (compact base unit 2 drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 805 Pack (compact base unit 2 drawers, basin and LED mirror)

    Traduzido por Google,
    Pack (móvel compacto com duas gavetas, lavatório e espelho LED) Cores e acabamentos: 402 City carvalho, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey, 153 Gloss Anthracite Grey & 806 Gloss white
    Especificação
    • Included: 812356000 Mirror with upper lighting 851497... Unik (compact base unit with two drawers and basin) Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851528xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosThe Gap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)537
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)805
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos