Publicar produtos
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers for 2 over countertop basins and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers for 2 over countertop basins and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers for 2 over countertop basins and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers for 2 over countertop basins and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers for 2 over countertop basins and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers for 2 over countertop basins and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers for 2 over countertop basins and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers for 2 over countertop basins and LED mirror)

    Traduzido por Google,
    Pack (móvel com quatro gavetas para dois lavatórios e espelho LED) Cores e acabamentos: 402 City carvalho, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey, 153 Gloss Anthracite Grey & 806 Gloss white
    Especificação
    • Included: 851506... Base unit with four drawers for two over countertop basins 812358000 Mirror with upper lighting Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851537xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosThe Gap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)537
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings