Publicar produtos
Victoria Unik (base unit and basin)
Victoria Unik (base unit and basin)
Victoria Unik (base unit and basin)
Victoria Unik (base unit and basin)
Victoria Unik (base unit and basin)
Victoria Unik (base unit and basin)
    Roca

    Victoria Unik (base unit and basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (módulo base e lavatório). O design funcional e a simplicidade são características comuns a todas as peças desta colecção, que se adaptam rápida e facilmente ao espaço de banho, proporcionando um design puro e neutro à casa de banho.
    Especificação
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851650xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosVictoria
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)515
    • Largura (mm)453
    • Profundidade (mm)605
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos