Publicar produtos
ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)
ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)
    Roca

    ONA Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror)

    Traduzido por Google,
    Pack (módulo base para lavatório de bancada com uma gaveta e espelho LED). Estilo de vida mediterrâneo. A suavidade de seus cantos arredondados reflete as ondas suaves do oceano, e o design orgânico de sua cerâmica toca sua pele tão levemente quanto uma brisa de verão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851714xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos