Publicar produtos
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
Tenet (base unit with three drawers and basin)
    Roca

    Tenet (base unit with three drawers and basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (módulo base com três gavetas e lavatório). Prático e simples, o Tenet atende às necessidades de armazenamento de cada família sem abrir mão do design e da capacidade. Puxadores modernos e cinco acabamentos são as características que definem um móvel com duas gavetas e lavatório integrado.
    Especificação
    • Product included: A816827339 Leg set (x4)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851781xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTenet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)785
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings