Publicar produtos
Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)
Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 3 drawers and centered basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (móvel de 3 gavetas e lavatório centralizado) Com lavatório assimétrico integrado a um dos lados e puxadores contemporâneos, este móvel é uma solução moderna e versátil com um design único, disponível em cinco acabamentos
    Especificação
    • Products included: A816827339 Optional leg set (x4)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851824xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosAleyda
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)805
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings