Publicar produtos
Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)
    Roca

    Aleyda Pack (compact base unit with 2 drawers, basin and LED mirror)

    Traduzido por Google,
    Pack (módulo base compacto com 2 gavetas, lavatório e espelho LED). Com um lavatório assimétrico integrado a um dos lados e puxadores contemporâneos, este móvel é uma solução moderna e versátil com um design único, disponível em cinco acabamentos.
    Especificação
    • Products included: A812359000 Mirror with upper lighting. A851811514 Unik (compact base unit with 2 drawers and basin) Optional products: A816829458 Optional leg set (x2) A816829339 Optional leg set (x2)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851831xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosAleyda
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)380
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos