Publicar produtos
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)
    Roca

    Aleyda Pack (base unit with 6 drawers, double bowl basin and LED mirror)

    Traduzido por Google,
    Pack (módulo base com 6 gavetas, lavatório duplo e espelho LED). Com um lavatório assimétrico integrado a um dos lados e puxadores contemporâneos, este móvel é uma solução moderna e versátil com um design único, disponível em cinco acabamentos.
    Especificação
    • Products included: A812358000 Mirror with upper lighting. A851888514 Unik (base unit with 6 drawers and double bowl basin) A816827339 Optional leg set (x4)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851890xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosAleyda
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)460
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings