Publicar produtos
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin in matt white finish)

    Traduzido por Google,
    Unik (móvel baixo com duas gavetas e lavatório Stonex® em acabamento branco mate). Móveis de casa de banho modernos e sofisticados com lavatório Stonex® integrado num elegante acabamento mate.
    Especificação
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851933XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTenue
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)605
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework