Publicar produtos
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    4.9 de 5 estrelas4.9(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Unik (móvel com uma gaveta, bancada em mármore veio e lavatório View over). O arquiteto João Armentano desenha a coleção de lavatórios de bancada para a Roca. Sua inspiração foi a pureza do universo da arquitetura que expressa sua visão das cidades, da geometria e do jogo de sombras e luzes. Os modelos Horizon Geometric e Horizon Skyline 80 ganharam o Red Dot Design Award na categoria Product Design.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851955XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosHorizon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)560
    • Largura (mm)494
    • Profundidade (mm)914
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework