Publicar produtos
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with two drawers and basin on the right)

    Traduzido por Google,
    Unik (móvel baixo com duas gavetas e lavatório à direita). Desenhada por Antonio Bullo, esta coleção oferece um estilo compacto e funcional. A sua vasta gama permite optimizar qualquer espaço de banho. As suas linhas modernas e elegantes fazem dele uma escolha inteligente.
    Especificação
    • Optional products: 816830485 Structure without towel rail 816831485 Structure with towel rail 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851967XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosThe Gap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)575
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework