Publicar produtos
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (móvel baixo com duas gavetas e lavatório Stonex®). Uma escolha abrangente de móveis e lavatórios com um toque jovem e urbano, o Optima é otimizado para flexibilidade e estilo. Com duas gavetas e puxadores ergonómicos subtilmente integrados no móvel, os móveis Optica combinam bem com lavatórios Stonex® unik brancos brilhantes.
    Especificação
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851984XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosOptica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)580
    • Largura (mm)455
    • Profundidade (mm)990
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework