Publicar produtos
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)
    Roca

    Inspira Unik (base unit with two drawers and Fineceramic® basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (móvel baixo com duas gavetas e lavatório Fineceramic®). Inspira é uma coleção marcante que combina design inovador com formas arrojadas e estilo atemporal. Possui molduras finas em alumínio, lavatórios Fineceramic® e cores contemporâneas. A coleção oferece opções flexíveis, incluindo unidades flutuantes de uma gaveta ou unidades tradicionais de duas gavetas, com maior armazenamento e funcionalidade.
    Especificação
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única851992XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosInspira
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)685
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework