Publicar produtos
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
    Roca

    Mini Unik (base unit with one door and basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (móvel baixo com uma porta e lavatório). A solução de mobiliário mais versátil para pequenos espaços.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852008XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosMini
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)258
    • Profundidade (mm)465
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework