Publicar produtos
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)
    Roca

    Tura Unik (Compact base unit with one door, side shelves and basin)

    Traduzido por Google,
    Unik (unidade base compacta com uma porta, prateleiras laterais e pia). Projetada por Andreu Carulla, Tura é uma coleção completa de banheiro moldada e inspirada na arquitetura e na luz mediterrânea. Tura é um jogo de volumes e vazios, de luz e sombras traduzidos em elementos para o banheiro. Inovação e sustentabilidade podem ser encontradas em toda a coleção, do design e tecnologia ao uso de materiais reciclados e embalagens sem plástico.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única852022XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)275
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom furniture
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Produtos parecidos